Konische Flügelknöpfe mit Innengewinde bieten bei jeder Drehung eine gute Hebelwirkung und sind daher ideal für häufiges Festziehen und Lösen. Diese konischen Kunststoffknöpfe mit Stahleinsatz liegen gut in der Hand und sind langlebig.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopflänge | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10271865 | 4,2604 € - 6,6273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 1,3525 € - 1,5027 € | 279 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
| 3,8424 € - 4,2694 € | 150 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,0885 € - 1,2094 € | 638 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
| 6,0562 € - 6,7292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,0156 € - 5,5729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,2023 € - 6,537 € | 60 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,722 € - 3,0244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Edelstahl
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,3397 € - 4,8218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,2571 € - 2,5079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0045 € - 1,1161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
| 0,9929 € - 1,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
| 5,7999 € - 6,4443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
Edelstahl
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,2975 € - 3,6639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Edelstahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,2975 € - 3,6639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Edelstahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,9673 € - 4,4081 € | 250 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Edelstahl
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.