Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.
Seriennummer: SR1579
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopflänge | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
1,1877 € - 1,1877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
16,9527 € - 37,3156 € | 180 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
2,3795 € - 4,576 € | 503 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verstärktes Polyamid
|
||
2,6893 € - 2,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Schraubbefestigung
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
3,6749 € - 7,0542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
1,3249 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
15,8825 € - 17,6567 € | 20 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
5,3096 € - 5,9093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
20,8082 € - 45,8273 € | 100 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
Edelstahl
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | 144 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,9005 € - 5,5757 € | 78 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
13,151 € - 32,5846 € | 100 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
||
2,5626 € - 2,5907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
1,1877 € - 2,8628 € | 1933 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
3,9002 € - 7,5048 € | 108 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verstärktes Polyamid
|
||
9,1144 € - 9,1144 € | 380 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
||
8,001 € - 16,2185 € | 47 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schraubbefestigung
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
15,8825 € - 34,9797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.