Menü Suche

Flügelknöpfe ‒ Versetzt/Gewindebolzen

Auf Lager

Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.

Seriennummer: SR1579

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopflänge Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,3936 € - 2,4218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Schraubbefestigung
10.0 mm
Nylon
1,1877 € - 1,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
Schraubbefestigung
10.0 mm
Nylon
16,9527 € - 37,3156 € 180 Auf Lager
46.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
Edelstahl
2,3795 € - 4,576 € 503 Auf Lager
44.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Verstärktes Polyamid
2,6893 € - 2,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M5
Schraubbefestigung
16.0 mm
Nylon
3,6749 € - 7,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
18.0 mm
PA
1,3249 € - 3,1934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M5
Schraubbefestigung
25.0 mm
Nylon
15,8825 € - 17,6567 € 20 Auf Lager
46.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Edelstahl
5,3096 € - 5,9093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Edelstahl
20,8082 € - 45,8273 € 100 Auf Lager
58.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Edelstahl
2,3936 € - 2,4218 € 144 Auf Lager
20.0 mm
M4
Schraubbefestigung
10.0 mm
Nylon
2,9005 € - 5,5757 € 78 Auf Lager
52.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
18.0 mm
PA
13,151 € - 32,5846 € 100 Auf Lager
46.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
Edelstahl
2,5626 € - 2,5907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M5
Schraubbefestigung
10.0 mm
Nylon
1,1877 € - 2,8628 € 1933 Auf Lager
28.0 mm
M6
Schraubbefestigung
25.0 mm
Nylon
3,9002 € - 7,5048 € 108 Auf Lager
67.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
Verstärktes Polyamid
9,1144 € - 9,1144 € 380 Auf Lager
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Edelstahl
8,001 € - 16,2185 € 47 Auf Lager
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Edelstahl
2,3936 € - 2,4218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M4
Schraubbefestigung
6.0 mm
Nylon
15,8825 € - 34,9797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Edelstahl
  • von 2
Flügelknopf 32.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm PA

10222461

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm PA

10159804

Preisbereich
1,1877 € - 1,1877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Edelstahl

10194768

Preisbereich
37,3156 € - 16,9527 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 44.0 mm Stud M6 20.0 mm PA

10214305

Preisbereich
4,576 € - 2,3795 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 26.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm PA

10222447

Preisbereich
2,7175 € - 2,6893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 52.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 18.0 mm PA

10214350

Preisbereich
7,0542 € - 3,6749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 25.0 mm PA

10159798

Preisbereich
3,1934 € - 1,3249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Edelstahl

10194751

Preisbereich
17,6567 € - 15,8825 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 25.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Edelstahl

10271810

Preisbereich
5,9093 € - 5,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Edelstahl

10194805

Preisbereich
45,8273 € - 20,8082 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 20.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 10.0 mm PA

10222423

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 52.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 18.0 mm PA

10214343

Preisbereich
5,5757 € - 2,9005 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Edelstahl

10194720

Preisbereich
32,5846 € - 13,151 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 26.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 10.0 mm PA

10222430

Preisbereich
2,5907 € - 2,5626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm PA

10159811

Preisbereich
2,8628 € - 1,1877 €

Lagerbestände
1933 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

10214329

Preisbereich
7,5048 € - 3,9002 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 36.0 mm M8 Edelstahl

10271827

Preisbereich
9,1144 € - 9,1144 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 36.0 mm M10 Edelstahl

10271834

Preisbereich
16,2185 € - 8,001 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
Flügelknopf 20.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 6.0 mm PA

10222416

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Edelstahl

10194737

Preisbereich
34,9797 € - 15,8825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale