Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.
Seriennummer: SR1579
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopflänge | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1877 € - 2,8628 € | 1883 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
5,3096 € - 5,9093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
19,1351 € - 42,1057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
1,3249 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
2,7738 € - 5,3364 € | 231 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verstärktes Polyamid
|
||
1,8726 € - 3,8734 € | 245 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Schraubbefestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
15,8825 € - 17,6567 € | 20 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
19,8185 € - 43,6789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
3,9002 € - 7,5048 € | 103 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verstärktes Polyamid
|
||
2,2669 € - 2,295 € | 874 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
20,8082 € - 45,8273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Edelstahl
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
3,6749 € - 7,0542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
2,0557 € - 4,9379 € | 90 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Schraubbefestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
16,9527 € - 37,3156 € | 180 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
1,1877 € - 1,1877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
8,001 € - 16,2185 € | 47 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | 5 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schraubbefestigung
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Schraubbefestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,3795 € - 4,576 € | 493 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verstärktes Polyamid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.