Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1802 € - 0,1914 € | 7966 Auf Lager |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5829 € - 0,5829 € | 571 Auf Lager |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,176 € | 994 Auf Lager |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5167 € - 0,5435 € | 1064 Auf Lager |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,252 € - 0,2647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2619 € | 198 Auf Lager |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,1914 € | 5294 Auf Lager |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7054 € - 0,7434 € | 235 Auf Lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,1675 € | 9900 Auf Lager |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4632 € - 0,4829 € | 20 Auf Lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1492 € | 1496 Auf Lager |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2995 € - 0,2995 € | 453 Auf Lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,1914 € | 229 Auf Lager |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,649 € - 0,649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,452 € - 1,5485 € | 442 Auf Lager |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0274 € - 4,7433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5125 € - 1,4925 € | 488 Auf Lager |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 1,3728 € | 894 Auf Lager |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5664 € - 1,6462 € | 25 Auf Lager |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3024 € - 2,8723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.