Diese Formschluss-Spann-Exzenter werden verwendet, um Werkstücke, die flach, uneben oder rund sind, bei der Maschinenbearbeitung zu spannen, was für Präzision und Wiederholbarkeit sorgt. Sie haben eine starke und konsistente Greiffähigkeit.
Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube, um die Klemme an ihrem Platz zu halten, sind im Lieferumfang enthalten, während die Spannfläche durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstücks versehen wird. Dies gewährleistet Präzision sowie Stabilität bei maschinellen Bearbeitungsprozessen.
Sie können einfach in Maschinenanlagen integriert werden und greifen schnell und sicher. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei komplexen Werkstücken und einmaligen oder kleinvolumigen Produktionsanwendungen zum Einsatz. Bitte nehmen Sie niemals einfach an, dass die Klemme straff sitzt; überprüfen Sie die gespannte Klemme stets vor der maschinellen Bearbeitung,
Material: Baustahl Seriennummer: SR12020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | w1 | Spannschraube s2 | h2 | d1 | h1 | Spannkraft max. kN | Spannschraube s1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,6489 € - 106,6397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
43.9
|
15.0
|
28.6
|
M16
|
14.0
|
26.7
|
2.5
|
||
| 53,9013 € - 63,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.9
|
7.8
|
11.9
|
M6
|
6.4
|
3.4
|
1.0
|
||
| 59,5812 € - 70,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.2
|
10.2
|
18.0
|
M10
|
8.9
|
8.9
|
1.5
|
||
| 73,599 € - 86,5889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
37.6
|
12.7
|
22.9
|
M12
|
11.4
|
17.8
|
2.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.