Menü Suche

Freihängende Haken ‒ mit Feder

Auf Lager

Freihängende Haken mit Feder ermöglichen das Aufhängen von Print- und Marketingmaterialien mit Display-Clips, Saughalterungen und anderen Befestigungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Hakenlänge Mindesthakenlänge Gesamtlänge Kaufen
0,3127 € - 0,3472 € 17100 Auf Lager
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
0,3429 € - 0,3787 € 9900 Auf Lager
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
0,3285 € - 0,3644 € 21840 Auf Lager
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
Freihängender Haken 1400.0 mm Stahl

10380154

Preisbereich
0,3472 € - 0,3127 €

Lagerbestände
17100 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbar
    Verstellbar
  • Hakenmaterial
    Stahl
  • Form
    Ausziehbarer Draht
  • Maximale Hakenlänge
    1400.0 mm
  • Mindesthakenlänge
    210.0 mm
Freihängender Haken 2500.0 mm Stahl

10380161

Preisbereich
0,3787 € - 0,3429 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbar
    Verstellbar
  • Hakenmaterial
    Stahl
  • Form
    Ausziehbarer Draht
  • Maximale Hakenlänge
    2500.0 mm
  • Mindesthakenlänge
    320.0 mm
Freihängender Haken 1300.0 mm Stahl

10380147

Preisbereich
0,3644 € - 0,3285 €

Lagerbestände
21840 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbar
    Verstellbar
  • Hakenmaterial
    Stahl
  • Form
    Ausziehbarer Draht
  • Maximale Hakenlänge
    1300.0 mm
  • Mindesthakenlänge
    160.0 mm