Menü Suche

Freihängende Haken ‒ S-förmig

Auf Lager

S-förmige freihängende Haken ermöglichen das Aufhängen von Print- und Marketingmaterialien mit Display-Clips, Saughalterungen und anderen Befestigungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Drahtdurchmesser Kaufen
0,1236 € - 0,1449 € 1130 Auf Lager
48.0 mm
21.0 mm
0,123 € - 0,123 € 250 Auf Lager
38.0 mm
21.0 mm
0,1951 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
16.0 mm
10394373 0,141 € - 0,3073 € 2750 Auf Lager
39.0 mm
9.5 mm
Freihängender Haken 48.0 mm Stahl

10380307

Preisbereich
0,1449 € - 0,1236 €

Lagerbestände
1130 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    21.0 mm
  • Hakenmaterial
    Stahl
  • Form
    S-Form
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Freihängender Haken 38.0 mm Stahl

10380291

Preisbereich
0,123 € - 0,123 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    21.0 mm
  • Hakenmaterial
    Stahl
  • Form
    S-Form
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Freihängender Haken 80.0 mm Stahl

10380116

Preisbereich
0,1951 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    16.0 mm
  • Hakenmaterial
    Stahl
  • Form
    S-Form
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Freihängender Haken 39.0 mm Polystyren

10394373

Preisbereich
0,3073 € - 0,141 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    9.5 mm
  • Hakenmaterial
    Polystyren
  • Form
    S-Form
  • Zolltarifnummer
    3926909790