Menü Suche

Füße zur Schnellmontage

Auf Lager

Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.

Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.

  • Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Nylon 6/6, Silikonkautschuk, Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Thermoplastisches Elastomer (TPE).
  • Formen: Rechteckig, rechtwinklig, rund und quadratisch
  • Farben: Schwarz, Braun, Grau, Natur und Transparent
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB.


Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Höhe Unterteil Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Durchmesser Unterteil Kaufen
0,0421 € - 0,1102 € 71500 Auf Lager
Schwarz
0,1076 € - 0,2464 € 11500 Auf Lager
Transparent
0,0441 € - 0,1262 € 500 Auf Lager
Schwarz
0,6818 € - 1,4318 € 28500 Auf Lager
PVC
Schwarz
0,0963 € - 0,2205 € 10000 Auf Lager
Transparent
0,0387 € - 0,1102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
0,135 € - 0,2835 € 9500 Auf Lager
Transparent
0,0688 € - 0,1575 € 4200 Auf Lager
Schwarz
0,0414 € - 0,0949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
0,0481 € - 0,1102 € 500 Auf Lager
Schwarz
0,0881 € - 0,2521 € 7000 Auf Lager
Schwarz
0,0387 € - 0,1102 € 6000 Auf Lager
Schwarz
0,0963 € - 0,2205 € 9500 Auf Lager
Schwarz
0,1526 € - 0,3495 € 5250 Auf Lager
Schwarz
0,6818 € - 1,4318 € 19000 Auf Lager
Schwarz
0,057 € - 0,1197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
12.0 mm
9.5 mm
0,0481 € - 0,1102 € 8500 Auf Lager
Schwarz
0,0881 € - 0,1101 € 2701 Auf Lager
Schwarz
0,1678 € - 0,1922 € 161322 Auf Lager
Schwarz
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 105044 Auf Lager
Schwarz
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
  • von 7
Stapelpuffer 6.0 mm Schwarz PVC

10336311

Preisbereich
0,1102 € - 0,0421 €

Lagerbestände
71500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stapelpuffer 6.0 mm Transparent PVC

10202449

Preisbereich
0,2464 € - 0,1076 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 6.0 mm Schwarz PVC

10336304

Preisbereich
0,1262 € - 0,0441 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 12.0 mm 3.8 mm Schwarz PVC

10203910

Preisbereich
1,4318 € - 0,6818 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Stapelpuffer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
  • Material Unterteil
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stapelpuffer 6.0 mm Transparent PVC

10202456

Preisbereich
0,2205 € - 0,0963 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 5.0 mm Schwarz PVC

10336298

Preisbereich
0,1102 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 7.0 mm Transparent PVC

10202517

Preisbereich
0,2835 € - 0,135 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 6.0 mm Schwarz PVC

10336250

Preisbereich
0,1575 € - 0,0688 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 5.0 mm Schwarz PVC

10202463

Preisbereich
0,0949 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 6.0 mm Schwarz PVC

10336274

Preisbereich
0,1102 € - 0,0481 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 8.0 mm Schwarz PVC

10202470

Preisbereich
0,2521 € - 0,0881 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 6.0 mm Schwarz PVC

10336281

Preisbereich
0,1102 € - 0,0387 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 8.0 mm Schwarz PVC

10202494

Preisbereich
0,2205 € - 0,0963 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 11.0 mm Schwarz PVC

10336267

Preisbereich
0,3495 € - 0,1526 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 5.0 mm Schwarz PVC

10203927

Preisbereich
1,4318 € - 0,6818 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Füße zur Schnellmontage 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Preisbereich
0,1197 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.5 mm
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stapelpuffer 6.0 mm Schwarz PVC

10202487

Preisbereich
0,1102 € - 0,0481 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Stapelpuffer 10.0 mm Schwarz PVC

10202500

Preisbereich
0,1101 € - 0,0881 €

Lagerbestände
2701 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Füße zum Aufclipsen 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikonkautschuk Schwarz

10148945

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
161322 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.4 mm
  • Höhe Unterteil
    2.3 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Füße zum Aufclipsen 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Silikonkautschuk Schwarz

10148952

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
105044 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 5.0 mm
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790