Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8726 € - 4,0213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0787 € - 0,0837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0793 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,069 € - 0,1366 € | 7606 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1371 € - 0,3222 € | 480 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,313 € - 0,5884 € | 11912 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
0,1534 € - 0,3045 € | 5366 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1788 € - 0,3548 € | 20282 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,4784 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,3091 € - 4,8492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4027 € - 0,8456 € | 1000 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,504 € - 1,23 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,8304 € - 3,8439 € | 8998 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1301 € - 0,2894 € | 6022 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0843 € - 0,1895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,8321 € - 1,1827 € | 1000 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4502 € - 2,806 € | 104 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2069 € - 0,411 € | 4500 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,2295 € - 0,2633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
10163580 | 0,2182 € - 0,2492 € | 20100 Auf Lager |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.