Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0292 € - 1,4547 € | 496 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2449 € - 0,3168 € | 14490 Auf Lager |
EVA
|
Natur
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1813 € - 2,4808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2604 € - 0,2717 € | 1000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,3657 € - 2,8681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4111 € - 0,8397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PP
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,337 € - 7,0077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5153 € - 0,5575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,2999 € - 0,5463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9842 € - 1,3453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2309 € - 0,421 € | 14183 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2464 € - 0,4463 € | 5600 Auf Lager |
PVC
|
Natur
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,2221 € - 2,5665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,7597 € - 5,7954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1186 € - 0,1661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Natur
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2534 € - 0,4576 € | 4556 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,057 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10149003 | 0,097 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,0977 € - 0,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,1046 € - 0,2072 € | 22460 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.