Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5275 € - 2,7498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2098 € - 0,4169 € | 28096 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1393 € - 0,145 € | 4357 Auf Lager |
TPE
|
Schwarz
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,1314 € - 0,2071 € | 10438 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2633 € - 0,4759 € | 2742 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0793 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,3091 € - 4,8492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0723 € - 0,1434 € | 33119 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1562 € - 0,3109 € | 29981 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,4502 € - 2,806 € | 104 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1246 € - 0,2468 € | 4690 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2069 € - 0,411 € | 4500 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,8726 € - 4,0213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,069 € - 0,1366 € | 7606 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5309 € - 2,8031 € | 1000 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,1301 € - 0,2578 € | 28577 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4784 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1788 € - 0,3548 € | 20282 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,097 € - 0,1922 € | 33000 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.