Menü Suche

Geflanschte Bronzemuttern

Auf Lager

Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.

Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen.
  • Eignen sich für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung.
  • Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1331, SRL1332

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Anzahl der Gewindegänge d3 tol. h11 Kaufen
40,6726 € - 54,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
656,3791 € - 729,3069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
359,5533 € - 399,499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
158,4954 € - 186,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
105,8609 € - 124,541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
429,9749 € - 477,7551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
435,0629 € - 483,3986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
100,5341 € - 118,2693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
150,3443 € - 176,8744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
73,2771 € - 91,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
68,2515 € - 85,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
28,503 € - 38,004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
105,8609 € - 124,541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
16,0323 € - 21,3799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
19,2408 € - 25,6579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
24,6299 € - 32,8434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
24,9207 € - 33,2276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
53,8847 € - 71,8497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
  • von 4
Flanschmutter TR16 x 4 24.0 Bronze

20147150

Preisbereich
54,2232 € - 40,6726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR50 x 8 70.0 Bronze

20147334

Preisbereich
729,3069 € - 656,3791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR36 x 12 60.0 Bronze

20147273

Preisbereich
399,499 € - 359,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR30 x 12 48.0 Bronze

20147242

Preisbereich
186,4689 € - 158,4954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR24 x 10 33.0 Bronze

20147211

Preisbereich
124,541 € - 105,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR40 x 7 65.0 Bronze

20147310

Preisbereich
477,7551 € - 429,9749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR40 x 7 65.0 Bronze

20147327

Preisbereich
483,3986 € - 435,0629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR24 x 5 33.0 Bronze

20147228

Preisbereich
118,2693 € - 100,5341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR30 x 6 48.0 Bronze

20147259

Preisbereich
176,8744 € - 150,3443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR20 x 8 26.0 Bronze

20147204

Preisbereich
91,5938 € - 73,2771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR20 x 4 26.0 Bronze

20147181

Preisbereich
85,3117 € - 68,2515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR14 x 3 24.0 Bronze

20147136

Preisbereich
38,004 € - 28,503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR24 x 5 33.0 Bronze

20147235

Preisbereich
124,541 € - 105,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR10 x 2 15.0 Bronze

20147082

Preisbereich
21,3799 € - 16,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR12 x 3 20.0 Bronze

20147105

Preisbereich
25,6579 € - 19,2408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR12 x 6 20.0 Bronze

20147129

Preisbereich
32,8434 € - 24,6299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Preisbereich
33,2276 € - 24,9207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR8x1.5 20.0 Bronze

20754464

Preisbereich
71,8497 € - 53,8847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8x1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Steigung
    1.5
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag