Diese Geflanschten Standard-Führungswagen sind eine Art von Linearlager und kommen bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Ihre Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.
Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.
Die Führungswagen werden separat von den Schienen und auf Blindblöcke montiert geliefert. Um den Führungswagen auf die Schienen aufzusetzen, richten Sie den Blindblock mit dem Ende der Schiene aus und lassen Sie den Führungswagen darauf gleiten. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Ausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016F
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Schienengröße | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,0692 € - 85,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
||
56,6971 € - 70,8714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
||
61,5272 € - 76,9141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
||
78,6056 € - 98,2519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
||
84,9234 € - 106,1594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
||
112,3855 € - 140,4793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
||
142,4663 € - 178,0804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
||
220,053 € - 275,0688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
||
127,1508 € - 158,9436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
||
47,5465 € - 59,4382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
||
246,4757 € - 308,0946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
||
163,7533 € - 204,6865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
||
96,8865 € - 121,1081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
||
99,0366 € - 123,7983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
||
63,1168 € - 78,8909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
||
285,32 € - 356,65 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
||
90,5687 € - 113,2109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
||
78,626 € - 98,2825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
||
51,6225 € - 64,5332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.