Menü Suche

Geflanschte Lineargleitführungen

Auf Lager

Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1756, SRL1755

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kaufen
58,9374 € - 73,6717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
43,85 € - 54,8151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
47,6712 € - 59,5915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
32,3761 € - 40,4753 € 2 Auf Lager
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
34,9512 € - 43,6942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
49,1664 € - 61,4606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
63,8488 € - 79,8084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Geflanschte Lineargleitführung 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263454

Preisbereich
73,6717 € - 58,9374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Geflanschte Lineargleitführung 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263386

Preisbereich
54,8151 € - 43,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Geflanschte Lineargleitführung 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263447

Preisbereich
59,5915 € - 47,6712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Geflanschte Lineargleitführung 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263362

Preisbereich
40,4753 € - 32,3761 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Geflanschte Lineargleitführung 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263379

Preisbereich
43,6942 € - 34,9512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Geflanschte Lineargleitführung 30.0 75.0 M8 Aluminium

20263393

Preisbereich
61,4606 € - 49,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0
Geflanschte Lineargleitführung 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263461

Preisbereich
79,8084 € - 63,8488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0