Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
272,878 € - 303,1932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4800.0
303,7333 € - 337,4826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5400.0
319,8335 € - 355,366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5700.0
8,692 € - 14,4901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
100.0
270,1776 € - 300,1974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4750.0
298,3835 € - 331,5316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5300.0
235,0527 € - 261,1697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4100.0
12,7884 € - 21,3174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
200.0
12,3604 € - 20,6041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
250.0
45,9059 € - 76,5167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1300.0
250,623 € - 278,4723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5850.0
15,1117 € - 25,1896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
350.0
224,2717 € - 249,1862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5200.0
232,3523 € - 258,1738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5400.0
48,5961 € - 81,0003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1400.0
214,5504 € - 238,3848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3700.0
237,7428 € - 264,1553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4150.0
198,2872 € - 220,3179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3400.0
295,7036 € - 328,5561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5250.0
311,7936 € - 346,4396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5550.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4800.0 0.4 Stahl

20289270

Preisbereich
303,1932 € - 272,878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5400.0 0.4 Stahl

20289393

Preisbereich
337,4826 € - 303,7333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5700.0 0.4 Stahl

20289454

Preisbereich
355,366 € - 319,8335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 100.0 0.4 Stahl

20289522

Preisbereich
14,4901 € - 8,692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4750.0 0.4 Stahl

20289263

Preisbereich
300,1974 € - 270,1776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5300.0 0.4 Stahl

20289379

Preisbereich
331,5316 € - 298,3835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4100.0 0.4 Stahl

20289133

Preisbereich
261,1697 € - 235,0527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 200.0 0.4 Stahl

20289546

Preisbereich
21,3174 € - 12,7884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 250.0 0.4 Stahl

20288365

Preisbereich
20,6041 € - 12,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1300.0 0.4 Stahl

20288570

Preisbereich
76,5167 € - 45,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5850.0 0.4 Stahl

20288297

Preisbereich
278,4723 € - 250,623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 350.0 0.4 Stahl

20288389

Preisbereich
25,1896 € - 15,1117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5200.0 0.4 Stahl

20288167

Preisbereich
249,1862 € - 224,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5400.0 0.4 Stahl

20288204

Preisbereich
258,1738 € - 232,3523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1400.0 0.4 Stahl

20288594

Preisbereich
81,0003 € - 48,5961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3700.0 0.4 Stahl

20289058

Preisbereich
238,3848 € - 214,5504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4150.0 0.4 Stahl

20289140

Preisbereich
264,1553 € - 237,7428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3400.0 0.4 Stahl

20288990

Preisbereich
220,3179 € - 198,2872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5250.0 0.4 Stahl

20289362

Preisbereich
328,5561 € - 295,7036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5550.0 0.4 Stahl

20289423

Preisbereich
346,4396 € - 311,7936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099