Menü Suche

Gelenkgleiter zum Aufstecken

In Produktion

Gelenkgleiter zum Aufstecken sind drehbare Gleiter mit Federeinsatz. Entwickelt, um Mobilität und Stabilität für Möbel und andere Produkte zu gewährleisten. Mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss. Die Gleiter verfügen außerdem über ein Kugelgelenk, das eine Kippfunktion ermöglicht.

  • Used on furniture and other products for stability and mobility.
  • It come in one piece for easier installation.
  • The range offers a choice of base to suit various applications.
Material: Stahl Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Material Unterteil d1 h1 Metallstifte H Kaufen
0,359 € - 0,3989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16-18
Stahl
8.5 mm
Nein
16.0 mm
0,7143 € - 0,9519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Stahl
10.0 mm
Nein
16.0 mm
0,7596 € - 1,0124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Stahl
10.0 mm
Nein
16.0 mm
0,3244 € - 0,3604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
PA
13.5 mm
Ja
18.0 mm
0,3544 € - 0,3938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Stahl
8.7 mm
Ja
15.8 mm
0,2019 € - 0,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
PA
13.5 mm
Ja
10.0 mm
0,3688 € - 0,4098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Stahl
12.0 mm
Ja
18.0 mm
10435892 0,3544 € - 0,3938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
PA
9.0 mm
Ja
15.8 mm
0,4354 € - 0,4838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16-18
Stahl
12.0 mm
Ja
18.0 mm
0,3688 € - 0,4098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Stahl
13.5 mm
Ja
18.0 mm
0,4463 € - 0,4959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Stahl
8.7 mm
Ja
15.8 mm
0,3953 € - 0,4393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16-18
PA
12.0 mm
Ja
18.0 mm
0,2019 € - 0,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
PA
13.5 mm
Ja
10.0 mm
Rund Einsteckgleiter 16.0 mm 28.5 mm Natur Stahl

10435861

Preisbereich
0,3989 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 19.0 mm 1.2 mm Natur Stahl

10435847

Preisbereich
0,9519 € - 0,7143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 22.0 mm 1.2 mm Natur Stahl

10435854

Preisbereich
1,0124 € - 0,7596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl
Rund Einsteckgleiter 19.0 mm 31.0 mm Natur Stahl

10435939

Preisbereich
0,3604 € - 0,3244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 31.0 mm 1.2 mm Natur Stahl

10435915

Preisbereich
0,3938 € - 0,3544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 23.4 mm 1.2 mm Schwarz Stahl

10435885

Preisbereich
0,2243 € - 0,2019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl
Rund Einsteckgleiter 22.0 mm 31.0 mm Natur Stahl

10435960

Preisbereich
0,4098 € - 0,3688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 31.0 mm 1.2 mm Natur Stahl

10435892

Preisbereich
0,3938 € - 0,3544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl
Rund Einsteckgleiter 28.5 mm 31.0 mm Natur Stahl

10435977

Preisbereich
0,4838 € - 0,4354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Stahl
Rund Einsteckgleiter 19.0 mm 31.0 mm Natur Stahl

10435953

Preisbereich
0,4098 € - 0,3688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 31.0 mm 1.2 mm Natur Stahl

10435908

Preisbereich
0,4959 € - 0,4463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl
Rund Einsteckgleiter 28.5 mm 31.0 mm Natur Stahl

10435946

Preisbereich
0,4393 € - 0,3953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Stahl
Einsteckgleiter 23.4 mm 1.2 mm Weiß Stahl

10435878

Preisbereich
0,2243 € - 0,2019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stahl