Menü Suche

Gerader Maskierungsschlauch

Auf Lager

Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.

  • An excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short.
  • Supplied on a roll and can be cut to required length.
  • Conforms to irregularities and is reusable.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Rollenlänge Material d WT Kaufen
6,322 € - 7,026 € 12 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
11.1 mm
1.6 mm
17,0512 € - 35,8076 € 20 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
31.8 mm
1.6 mm
25,8092 € - 28,6675 € 23 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
47.6 mm
1.6 mm
3,0554 € - 7,126 € 104 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
4.4 mm
1.6 mm
1,9008 € - 2,1261 € 103 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
2.0 mm
1.6 mm
5,5476 € - 6,1671 € 50 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
1,4221 € - 1,5629 € 270 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
1.0 mm
1.6 mm
4,7591 € - 11,1178 € 65 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
7.9 mm
1.6 mm
7,1105 € - 16,588 € 83 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
12.7 mm
1.6 mm
11,3064 € - 11,3064 € 30 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
19.1 mm
1.6 mm
16,7978 € - 39,1784 € 58 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
34.9 mm
1.6 mm
22,4862 € - 52,5139 € 100 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
41.3 mm
1.6 mm
3,4356 € - 7,9835 € 1470 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
5.2 mm
1.6 mm
5,9419 € - 6,6036 € 37 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
10.3 mm
1.6 mm
15,8685 € - 17,6426 € 69 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
28.6 mm
1.6 mm
0,8501 € - 5,2927 € 63 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
2.8 mm
1.6 mm
2,6471 € - 6,1798 € 40 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
3.6 mm
1.6 mm
11,7429 € - 27,351 € 77 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
22.0 mm
1.6 mm
20,8529 € - 48,6404 € 45 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
38.1 mm
1.6 mm
2,0698 € - 2,295 € 23 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikon
2.4 mm
1.6 mm
  • von 3
Gerader Maskierungsschlauch 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248614

Preisbereich
7,026 € - 6,322 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248690

Preisbereich
35,8076 € - 17,0512 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248737

Preisbereich
28,6675 € - 25,8092 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248515

Preisbereich
7,126 € - 3,0554 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248454

Preisbereich
2,1261 € - 1,9008 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 9.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248591

Preisbereich
6,1671 € - 5,5476 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 1.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248430

Preisbereich
1,5629 € - 1,4221 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248577

Preisbereich
11,1178 € - 4,7591 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248621

Preisbereich
16,588 € - 7,1105 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248645

Preisbereich
11,3064 € - 11,3064 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248706

Preisbereich
39,1784 € - 16,7978 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248720

Preisbereich
52,5139 € - 22,4862 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248539

Preisbereich
7,9835 € - 3,4356 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248607

Preisbereich
6,6036 € - 5,9419 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248683

Preisbereich
17,6426 € - 15,8685 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248478

Preisbereich
5,2927 € - 0,8501 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248492

Preisbereich
6,1798 € - 2,6471 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 22.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248652

Preisbereich
27,351 € - 11,7429 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248713

Preisbereich
48,6404 € - 20,8529 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248461

Preisbereich
2,295 € - 2,0698 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur