Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Rollenlänge | Material | d | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4356 € - 7,9835 € | 1470 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9419 € - 6,6036 € | 37 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,8685 € - 17,6426 € | 69 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8501 € - 5,2927 € | 63 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6471 € - 6,1798 € | 40 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,0512 € - 35,8076 € | 20 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,7429 € - 27,351 € | 77 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0698 € - 2,295 € | 23 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,8179 € - 6,8179 € | 105 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0858 € - 1,0858 € | 70 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,8529 € - 48,6404 € | 45 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,4862 € - 52,5139 € | 100 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,5611 € - 17,6524 € | 128 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,322 € - 7,026 € | 12 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,2311 € - 36,1853 € | 25 Auf Lager |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1472 € - 2,1472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3872 € - 5,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5158 € - 3,5158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,77 € - 3,77 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4006 € - 2,4006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.