Menü Suche

Gerader Maskierungsschlauch

Auf Lager

Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.

  • An excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short.
  • Supplied on a roll and can be cut to required length.
  • Conforms to irregularities and is reusable.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Rollenlänge Material d WT Kaufen
2,623 € - 5,5084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.0 m
Silikon
6.0 mm
1.6 mm
3,232 € - 3,232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.0 m
Silikon
5.0 mm
1.6 mm
1,8671 € - 1,8671 € 24 Auf Lager
Rot
25.0 m
Silikon
3.0 mm
2,9778 € - 2,9778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.0 m
Silikon
7.0 mm
1.6 mm
9,9232 € - 20,8387 € 25 Auf Lager
Rot
25.0 m
Silikon
13.0 mm
1.6 mm
22,2191 € - 46,6602 € 24 Auf Lager
Rot
25.0 m
Silikon
11.0 mm
1.6 mm
4,4616 € - 4,4616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.0 m
Silikon
9.0 mm
1.6 mm
7,5401 € - 15,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.0 m
Silikon
10.0 mm
1.6 mm
  • von 3
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321126

Preisbereich
5,5084 € - 2,623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321102

Preisbereich
3,232 € - 3,232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Gerader Maskierungsschlauch 3.0 mm (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10404485

Preisbereich
1,8671 € - 1,8671 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321140

Preisbereich
2,9778 € - 2,9778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321089

Preisbereich
20,8387 € - 9,9232 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321072

Preisbereich
46,6602 € - 22,2191 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321164

Preisbereich
4,4616 € - 4,4616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot Silikon

10321065

Preisbereich
15,8342 € - 7,5401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot