Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Mindestbohrungsdurchmesser | Maximaler Bohrungsdurchmesser | D | H | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1403 € - 0,2182 € | 1000 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5918 € - 0,6576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1119 € - 0,1741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5035 € - 2,7816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,732 € - 0,8133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4127 € - 0,6421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 0,5914 € - 0,6571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3906 € - 1,5452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,4866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2714 € - 1,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,8845 € - 0,9828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 0,9261 € - 1,029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 0,6042 € - 0,6714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2327 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9654 € - 2,1838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2212 € - 0,344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1207 € - 0,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7235 € - 1,915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |