Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen PCR

In Produktion

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D H Rohrdurchmesser Kaufen
0,0413 € - 0,0643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
11.5 mm
10.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,8126 € - 0,9029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
193.0 mm
40.0 mm
193.7 mm
0,2996 € - 0,466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
  • von 3
Gerippter Rohrendstopfen 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20749293

Preisbereich
0,0643 € - 0,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • H
    11.5 mm
  • Rohrdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 30.0 mm LDPE - PCR Grün

20749392

Preisbereich
0,1477 € - 0,095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Grün

20749453

Preisbereich
0,4858 € - 0,3123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 88.9 mm LDPE - PCR Grün

20749538

Preisbereich
0,9274 € - 0,5962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    88.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 193.7 mm LDPE - PCR Grün

20749705

Preisbereich
0,9029 € - 0,8126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    193.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    193.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 66.7 mm LDPE - PCR Grün

20749606

Preisbereich
0,466 € - 0,2996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    66.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR