Menü Suche

Geschlitztes Spiralband

Auf Lager

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Seriennummer: SR1723

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Wandstärke Kabeldurchmesser Farbe Länge pro Rolle Material Innendurchmesser Kaufen
148,05 € - 170,07 € 80 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
178,64 € - 206,79 € 181 Auf Lager
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
51,27 € - 64,97 € 16 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Silbern
50.0 m
PP
15.0 mm
83,20 € - 105,35 € 9 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Weiß
100.0 m
PP
8.0 mm
92,50 € - 117,09 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
PP
5.0 mm
40,02 € - 50,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
PP
20.0 mm
79,79 € - 100,94 € 28 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
46,98 € - 59,59 € 2 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
PP
32.0 mm
184,77 € - 215,35 € 53 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
102,53 € - 129,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
68,03 € - 86,26 € 39 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
10170786 51,27 € - 64,97 € 53 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Weiß
50.0 m
PP
15.0 mm
40,02 € - 50,64 € 33 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Silbern
30.0 m
PP
20.0 mm
86,14 € - 108,90 € 89 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
83,20 € - 105,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
PP
8.0 mm
90,54 € - 114,89 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
33,89 € - 42,82 € 106 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
PP
25.0 mm
129,70 € - 150,51 € 22 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
51,27 € - 64,97 € 72 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
PP
15.0 mm
156,61 € - 179,86 € 3 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
  • von 2
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10170748

Preisbereich
170,07 € - 148,05 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-05-PP-BL

10170717

Preisbereich
206,79 € - 178,64 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Silbern CAT-15-PP

10170779

Preisbereich
64,97 € - 51,27 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Weiß CAT-08-PP

10170731

Preisbereich
105,35 € - 83,20 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PP Schwarz CAT-05-PP-BL

10170694

Preisbereich
117,09 € - 92,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Schwarz CAT-20-PP

10170816

Preisbereich
50,64 € - 40,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-20-PP

10170847

Preisbereich
100,94 € - 79,79 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Schwarz CAT-32-PP

10170908

Preisbereich
59,59 € - 46,98 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-08-PP

10170755

Preisbereich
215,35 € - 184,77 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-20-PP

10170854

Preisbereich
129,70 € - 102,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-25-PP

10170885

Preisbereich
86,26 € - 68,03 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Weiß CAT-15-PP

10170786

Preisbereich
64,97 € - 51,27 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Silbern CAT-20-PP

10170823

Preisbereich
50,64 € - 40,02 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-25-PP

10170892

Preisbereich
108,90 € - 86,14 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Schwarz CAT-08-PP

10170724

Preisbereich
105,35 € - 83,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-15-PP

10170793

Preisbereich
114,89 € - 90,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Schwarz CAT-25-PP

10170861

Preisbereich
42,82 € - 33,89 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-15-PP

10170809

Preisbereich
150,51 € - 129,70 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Schwarz CAT-15-PP

10170762

Preisbereich
64,97 € - 51,27 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-32-PP

10170946

Preisbereich
179,86 € - 156,61 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP