Geschlossene Superball-Linearkugellager kommen in anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz und sind entsprechend konzipiert, um Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager. Sie bieten Selbstausrichtung, was die Lebensdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.
Sie haben ein geschlossenes Design, das die inneren Lagerkomponenten vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützt, und sind nur zur Verwendung bei gehärteten Wellen vorgesehen.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1741, SRL1740
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | Anzahl Kugelumläufe | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7058 € - 33,861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
| 31,9919 € - 45,7087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
| 14,2359 € - 20,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
| 38,9801 € - 55,6873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
| 23,4047 € - 33,4352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
| 40,5272 € - 57,899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
| 13,2703 € - 18,9605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
| 68,5007 € - 97,8551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
| 17,5379 € - 25,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
| 17,7352 € - 25,336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
| 13,6025 € - 19,4381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
| 18,0156 € - 25,741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
| 54,6801 € - 78,1159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
| 59,3319 € - 84,7614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
| 30,0917 € - 42,9881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
| 18,5244 € - 26,4678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.