Menü Suche

Gewindeeinsätze – Metrisch

In Produktion

Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn Schrauben oder Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.

  • Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde.
  • Sie können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden.
  • Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Einsatztyp Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Kaufen
6,0324 € - 10,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
12.8
14.0
Schwere Ausführung
M 8 x 1.00
Edelstahl 303
Fine
11,7185 € - 19,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
29/64"
0.4
Schwere Ausführung
M8 x 1.25
Edelstahl 303
UNC
2,3029 € - 3,8314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
8.8
10.0
Dünnwandig
M 6 x 1.00
Carbonstahl
Fine
58,8064 € - 98,0074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
28.0
30.0
Schwere Ausführung
M20 x 1.50
Edelstahl 303
Non-Std
5,7369 € - 9,5582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
12.8
14.0
Dünnwandig
M10 x 1.25
Edelstahl 303
Fine
4,8708 € - 8,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
8.8
10.0
Dünnwandig
M6 x 1.00
Edelstahl 303
Fine
3,7703 € - 6,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
14.8
16.0
Schwere Ausführung
M10 x 1.50
Carbonstahl
Fine
4,8708 € - 8,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
10.8
12.0
Schwere Ausführung
M6 x 1.00
Edelstahl 303
Fine
3,0468 € - 5,0746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
10.8
12.0
Schwere Ausführung
M 6 x 1.00
Carbonstahl
Fine
10,0982 € - 16,8236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
28.0
30.0
Schwere Ausführung
M20 x 1.50
Carbonstahl
Non-Std
5,9102 € - 9,8435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
8.8
10.0
Schwere Ausführung
M5 x 0.80
Edelstahl 303
Fine
6,7865 € - 11,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
20.5
22.0
Schwere Ausführung
M16 x 2.00
Carbonstahl
Fine
8,3354 € - 13,8889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
12.8
14.0
Schwere Ausführung
M8 x 1.25
Edelstahl 303
Fine
6,7865 € - 11,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
20.5
22.0
Schwere Ausführung
M16 x 1.50
Carbonstahl
Fine
3,7703 € - 6,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
12.8
14.0
Dünnwandig
M10 x 1.25
Carbonstahl
Fine
22,0817 € - 36,8062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
15/16"
0.9
Schwere Ausführung
M16 x 2.00
Edelstahl 303
UNF
13,7361 € - 22,8867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
37/64"
0.5
Schwere Ausführung
M10 x 1.50
Edelstahl 303
UNC
3,9842 € - 6,6438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
16.8
18.0
Schwere Ausführung
M12 x 1.75
Carbonstahl
Fine
11,4943 € - 19,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
18.8
20.0
Schwere Ausführung
M14 x 1.50
Edelstahl 303
Fine
6,8782 € - 11,4637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
14.8
16.0
Schwere Ausführung
M10 x 1.25
Edelstahl 303
Fine
  • von 4
Einsatz mit Gewinde 14.0 M 8 x 1.00 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217624

Preisbereich
10,0575 € - 6,0324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Einsatz mit Gewinde 0.4 M8 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218010

Preisbereich
19,524 € - 11,7185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Einsatz mit Gewinde 10.0 M 6 x 1.00 Dünnwandig Carbonstahl

20217778

Preisbereich
3,8314 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Dünnwandig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Einsatz mit Gewinde 30.0 M20 x 1.50 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217723

Preisbereich
98,0074 € - 58,8064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Einsatz mit Gewinde 14.0 M10 x 1.25 Dünnwandig Edelstahl 303

20217877

Preisbereich
9,5582 € - 5,7369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Dünnwandig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Einsatz mit Gewinde 10.0 M6 x 1.00 Dünnwandig Edelstahl 303

20217822

Preisbereich
8,1112 € - 4,8708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Dünnwandig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Einsatz mit Gewinde 16.0 M10 x 1.50 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217464

Preisbereich
6,277 € - 3,7703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Einsatz mit Gewinde 12.0 M6 x 1.00 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217600

Preisbereich
8,1112 € - 4,8708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Einsatz mit Gewinde 12.0 M 6 x 1.00 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217440

Preisbereich
5,0746 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Einsatz mit Gewinde 30.0 M20 x 1.50 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217563

Preisbereich
16,8236 € - 10,0982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Einsatz mit Gewinde 10.0 M5 x 0.80 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217594

Preisbereich
9,8435 € - 5,9102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Einsatz mit Gewinde 22.0 M16 x 2.00 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217495

Preisbereich
11,3109 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Einsatz mit Gewinde 14.0 M8 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217617

Preisbereich
13,8889 € - 8,3354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Einsatz mit Gewinde 22.0 M16 x 1.50 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217549

Preisbereich
11,3109 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Einsatz mit Gewinde 14.0 M10 x 1.25 Dünnwandig Carbonstahl

20217983

Preisbereich
6,277 € - 3,7703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Dünnwandig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Einsatz mit Gewinde 0.9 M16 x 2.00 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218058

Preisbereich
36,8062 € - 22,0817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Einsatz mit Gewinde 0.5 M10 x 1.50 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218027

Preisbereich
22,8867 € - 13,7361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Einsatz mit Gewinde 18.0 M12 x 1.75 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217471

Preisbereich
6,6438 € - 3,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Einsatz mit Gewinde 20.0 M14 x 1.50 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217679

Preisbereich
19,1572 € - 11,4943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Einsatz mit Gewinde 16.0 M10 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217648

Preisbereich
11,4637 € - 6,8782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0