Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,2069 € - 0,2435 € 6400 Auf Lager
32.7 mm
13/16
Rot
13.0 mm
LDPE
19.1 mm
UNF-Gewinde
0,0858 € - 0,1002 € 7371 Auf Lager
9.9 mm
M8
Rot
7.0 mm
LDPE
10.0 mm
Metrische Gewinde
0,0839 € - 0,1762 € 12060 Auf Lager
24.5 mm
11/16
Rot
17.5 mm
Nylon
24.5 mm
UNF-Gewinde
0,1202 € - 0,1406 € 20630 Auf Lager
17.9 mm
M16
Rot
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Metrische Gewinde
0,2281 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M28
Rot
12.4 mm
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,2323 € - 0,2717 € 1689 Auf Lager
34.0 mm
M30
Rot
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,2787 € - 0,3252 € 6228 Auf Lager
38.8 mm
M36
Rot
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Metrische Gewinde
0,1957 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.2 mm
M25
Rot
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,1985 € - 0,2309 € 6799 Auf Lager
36.0 mm
1
Rot
14.5 mm
LDPE
19.0 mm
Gasgewinde
0,2267 € - 0,2647 € 1400 Auf Lager
36.4 mm
1-5/16
Rot
14.5 mm
LDPE
22.2 mm
UNF-Gewinde
0,1006 € - 0,1178 € 496 Auf Lager
18.2 mm
5/8
Rot
7.5 mm
LDPE
15.6 mm
UNF-Gewinde
0,2435 € - 0,2844 € 1097 Auf Lager
37.4 mm
1-3/8
Rot
10.5 mm
LDPE
24.5 mm
UNF-Gewinde
0,093 € - 0,1089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M10
Rot
7.5 mm
LDPE
10.0 mm
Metrische Gewinde
0,1202 € - 0,1406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
13/16
Rot
9.3 mm
LDPE
15.3 mm
UNF-Gewinde
0,0765 € - 0,0897 € 206 Auf Lager
13.3 mm
7/16
Rot
7.8 mm
LDPE
13.7 mm
UNF-Gewinde
0,1914 € - 0,2224 € 24707 Auf Lager
26.2 mm
M24
Rot
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,1067 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
Rot
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Metrische Gewinde
0,0826 € - 0,0968 € 56599 Auf Lager
18.7 mm
3/8
Rot
7.4 mm
LDPE
11.3 mm
Gasgewinde
0,0918 € - 0,1072 € 69000 Auf Lager
16.5 mm
9/16
Rot
9.5 mm
LDPE
13.5 mm
UNF-Gewinde
0,4308 € - 0,5055 € 100 Auf Lager
54.7 mm
M52
Rot
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 8
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 LDPE Rot

10069004

Preisbereich
0,2435 € - 0,2069 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M8 LDPE Rot

10083468

Preisbereich
0,1002 € - 0,0858 €

Lagerbestände
7371 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 Nylon Rot

10125762

Preisbereich
0,1762 € - 0,0839 €

Lagerbestände
12060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M16 LDPE Rot

10083512

Preisbereich
0,1406 € - 0,1202 €

Lagerbestände
20630 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
Gewindekappe Metrische Gewinde M28 LDPE Rot

10087565

Preisbereich
0,2675 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M28
Gewindekappe Metrische Gewinde M30 LDPE Rot

10083581

Preisbereich
0,2717 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1689 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M30
Gewindekappe Metrische Gewinde M36 LDPE Rot

10083598

Preisbereich
0,3252 € - 0,2787 €

Lagerbestände
6228 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M36
Gewindekappe Metrische Gewinde M25 LDPE Rot

10083567

Preisbereich
0,2295 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M25
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1 LDPE Rot

10069561

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
6799 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-5/16 LDPE Rot

10068946

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 5/8 LDPE Rot

10071670

Preisbereich
0,1178 € - 0,1006 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-3/8 LDPE Rot

10085967

Preisbereich
0,2844 € - 0,2435 €

Lagerbestände
1097 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M10 LDPE Rot

10083475

Preisbereich
0,1089 € - 0,093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 LDPE Rot

10086919

Preisbereich
0,1406 € - 0,1202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/16 LDPE Rot

10085950

Preisbereich
0,0897 € - 0,0765 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M24 LDPE Rot

10083550

Preisbereich
0,2224 € - 0,1914 €

Lagerbestände
24707 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
Gewindekappe Metrische Gewinde M12 LDPE Rot

10083499

Preisbereich
0,1247 € - 0,1067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/8 LDPE Rot

10068663

Preisbereich
0,0968 € - 0,0826 €

Lagerbestände
56599 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 LDPE Rot

10073957

Preisbereich
0,1072 € - 0,0918 €

Lagerbestände
69000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M52 LDPE Rot

10083611

Preisbereich
0,5055 € - 0,4308 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M52