Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400 Auf Lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3099 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1134 € - 0,1325 € | 169 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,036 € - 0,0755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 16626 Auf Lager |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 206 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rot
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1025 € - 0,12 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rot
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2482 € - 0,2898 € | 1097 Auf Lager |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rot
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 405 Auf Lager |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rot
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1055 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 1300 Auf Lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4533 € - 0,5308 € | 8281 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2367 € - 0,2769 € | 8889 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1087 € - 0,1271 € | 4820 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 15366 Auf Lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 338 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 20705 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3472 € - 0,4046 € | 28 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 1371 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm