Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,9139 € - 1,0158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rot
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,1301 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4 mm
3/4-14 in
Rot
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,4533 € - 0,5308 € 8281 Auf Lager
61.9 mm
#2-11 in
Rot
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,078 € - 0,0914 € 92000 Auf Lager
13.3 mm
7/16-20 in
Rot
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,1055 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M12 x 1
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
0,1994 € - 0,2338 € 405 Auf Lager
27.2 mm
M25 x 1.5
Rot
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,1951 € - 0,2266 € 1300 Auf Lager
24.4 mm
M22 x 1.5
Rot
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrisch
0,0905 € - 0,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,2137 € - 0,251 € 15366 Auf Lager
28.3 mm
M26 x 1.5
Rot
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,0948 € - 0,111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M10 x 1
Rot
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
0,1951 € - 0,2266 € 20705 Auf Lager
26.2 mm
M24 x 1.5
Rot
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,1225 € - 0,1433 € 338 Auf Lager
18.0 mm
M16 x 1.5
Rot
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrisch
0,1592 € - 0,1865 € 178 Auf Lager
25.3 mm
7/8-18 in
Rot
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,1055 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
1/2-14 in
Rot
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,1994 € - 0,2324 € 29314 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rot
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,1225 € - 0,1433 € 7002 Auf Lager
23.0 mm
13/16-16 in
Rot
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0734 € - 0,0859 € 36500 Auf Lager
11.0 mm
3/8-24 in
Rot
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,078 € - 0,0914 € 206 Auf Lager
13.3 mm
7/16-24 in
Rot
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,1179 € - 0,1377 € 7998 Auf Lager
25.4 mm
5/8-14 in
Rot
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,1163 € - 0,1363 € 64 Auf Lager
15.9 mm
M14 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
  • von 8
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10087404

Preisbereich
1,0158 € - 0,9139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    2-1/2-11 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10069615

Preisbereich
0,152 € - 0,1301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    3/4-14 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10072936

Preisbereich
0,5308 € - 0,4533 €

Lagerbestände
8281 Auf Lager
Merkmale
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    #2-11 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10070550

Preisbereich
0,0914 € - 0,078 €

Lagerbestände
92000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/16-20 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083482

Preisbereich
0,1235 € - 0,1055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12 x 1
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083567

Preisbereich
0,2338 € - 0,1994 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10087022

Preisbereich
0,2266 € - 0,1951 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071274

Preisbereich
0,1057 € - 0,0905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083574

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
15366 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083475

Preisbereich
0,111 € - 0,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M10 x 1
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083550

Preisbereich
0,2266 € - 0,1951 €

Lagerbestände
20705 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M24 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10085943

Preisbereich
0,1433 € - 0,1225 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10083352

Preisbereich
0,1865 € - 0,1592 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/8-18 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10069165

Preisbereich
0,1235 € - 0,1055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    1/2-14 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071748

Preisbereich
0,2324 € - 0,1994 €

Lagerbestände
29314 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10086919

Preisbereich
0,1433 € - 0,1225 €

Lagerbestände
7002 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069950

Preisbereich
0,0859 € - 0,0734 €

Lagerbestände
36500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    3/8-24 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10085950

Preisbereich
0,0914 € - 0,078 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/16-24 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10079867

Preisbereich
0,1377 € - 0,1179 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    5/8-14 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083505

Preisbereich
0,1363 € - 0,1163 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5