Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,3041 € - 0,3562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.8 mm
1-5/8
Rot
14.0 mm
LDPE
22.0 mm
UNF-Gewinde
0,072 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
3/8
Rot
4.0 mm
LDPE
8.3 mm
UNF-Gewinde
0,283 € - 0,3323 € 137 Auf Lager
38.9 mm
1-7/16
Rot
15.2 mm
LDPE
21.7 mm
UNF-Gewinde
0,2069 € - 0,2435 € 6400 Auf Lager
32.7 mm
13/16
Rot
13.0 mm
LDPE
19.1 mm
UNF-Gewinde
0,1562 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
7/8
Rot
14.4 mm
LDPE
20.2 mm
UNF-Gewinde
0,1113 € - 0,1301 € 15169 Auf Lager
21.7 mm
3/4
Rot
9.5 mm
LDPE
13.8 mm
UNF-Gewinde
0,3407 € - 0,397 € 28 Auf Lager
50.3 mm
1-7/8
Rot
15.0 mm
LDPE
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,0839 € - 0,1762 € 12060 Auf Lager
24.5 mm
11/16
Rot
17.5 mm
Nylon
24.5 mm
UNF-Gewinde
0,0858 € - 0,1002 € 7371 Auf Lager
9.9 mm
M8
Rot
7.0 mm
LDPE
10.0 mm
Metrische Gewinde
0,127 € - 0,1478 € 5000 Auf Lager
19.7 mm
M18
Rot
9.5 mm
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,0765 € - 0,0897 € 54166 Auf Lager
13.3 mm
7/16
Rot
8.0 mm
LDPE
12.9 mm
UNF-Gewinde
0,2267 € - 0,2647 € 1400 Auf Lager
36.4 mm
1-5/16
Rot
14.5 mm
LDPE
22.2 mm
UNF-Gewinde
10083604 0,3393 € - 0,3956 € 1012 Auf Lager
44.5 mm
M42
Rot
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Metrische Gewinde
0,1322 € - 0,1548 € 12149 Auf Lager
21.9 mm
M20
Rot
9.5 mm
LDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,1689 € - 0,1999 € 14503 Auf Lager
24.3 mm
M22
Rot
11.5 mm
LDPE
13.8 mm
Metrische Gewinde
0,1957 € - 0,2281 € 5429 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16
Rot
11.0 mm
LDPE
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,4308 € - 0,5055 € 100 Auf Lager
54.7 mm
M52
Rot
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Metrische Gewinde
0,0918 € - 0,1072 € 69000 Auf Lager
16.5 mm
9/16
Rot
9.5 mm
LDPE
13.5 mm
UNF-Gewinde
0,0888 € - 0,1037 € 3250 Auf Lager
14.5 mm
1/2
Rot
9.5 mm
LDPE
13.5 mm
UNF-Gewinde
0,1202 € - 0,1406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
13/16
Rot
9.3 mm
LDPE
15.3 mm
UNF-Gewinde
  • von 8
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-5/8 LDPE Rot

10074268

Preisbereich
0,3562 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/8 LDPE Rot

10069950

Preisbereich
0,0843 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-7/16 LDPE Rot

10069073

Preisbereich
0,3323 € - 0,283 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 LDPE Rot

10069004

Preisbereich
0,2435 € - 0,2069 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/8 LDPE Rot

10075081

Preisbereich
0,183 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/4 LDPE Rot

10087046

Preisbereich
0,1301 € - 0,1113 €

Lagerbestände
15169 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-7/8 LDPE Rot

10082546

Preisbereich
0,397 € - 0,3407 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 Nylon Rot

10125762

Preisbereich
0,1762 € - 0,0839 €

Lagerbestände
12060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M8 LDPE Rot

10083468

Preisbereich
0,1002 € - 0,0858 €

Lagerbestände
7371 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
Gewindekappe Metrische Gewinde M18 LDPE Rot

10083529

Preisbereich
0,1478 € - 0,127 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M18
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/16 LDPE Rot

10070550

Preisbereich
0,0897 € - 0,0765 €

Lagerbestände
54166 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-5/16 LDPE Rot

10068946

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M42 LDPE Rot

10083604

Preisbereich
0,3956 € - 0,3393 €

Lagerbestände
1012 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M42
Gewindekappe Metrische Gewinde M20 LDPE Rot

10083536

Preisbereich
0,1548 € - 0,1322 €

Lagerbestände
12149 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
Gewindekappe Metrische Gewinde M22 LDPE Rot

10083543

Preisbereich
0,1999 € - 0,1689 €

Lagerbestände
14503 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M22
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-1/16 LDPE Rot

10071748

Preisbereich
0,2281 € - 0,1957 €

Lagerbestände
5429 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M52 LDPE Rot

10083611

Preisbereich
0,5055 € - 0,4308 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M52
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 LDPE Rot

10073957

Preisbereich
0,1072 € - 0,0918 €

Lagerbestände
69000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1/2 LDPE Rot

10071274

Preisbereich
0,1037 € - 0,0888 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 LDPE Rot

10086919

Preisbereich
0,1406 € - 0,1202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde