Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,036 € - 0,0755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
M12 x 1.5
Natur
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrisch
0,078 € - 0,0914 € 206 Auf Lager
13.3 mm
7/16-24 in
Rot
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
94100 Auf Lager
18.7 mm
3/8-19 in
Rot
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1347 € - 0,1578 € 6648 Auf Lager
21.9 mm
M20 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,439 € - 0,5151 € 100 Auf Lager
54.7 mm
M52 x 2
Rot
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
0,0935 € - 0,1093 € 500 Auf Lager
16.5 mm
9/16-18 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1294 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
M18 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,1055 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M12 x 1
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
0,1163 € - 0,1363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 1.5
Rot
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisch
0,0948 € - 0,111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M10 x 1
Rot
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
0,069 € - 0,0806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
1/8-28 in
Rot
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,6427 € - 0,713 € 24 Auf Lager
71.5 mm
2-1/4 in
Rot
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,1301 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4 mm
3/4-14 in
Rot
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,1055 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
1/2-14 in
Rot
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,0766 € - 0,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
1/4-19 in
Rot
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,1025 € - 0,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rot
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,2482 € - 0,2898 € 1097 Auf Lager
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rot
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1087 € - 0,1271 € 4820 Auf Lager
14.0 mm
M12 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
0,1179 € - 0,1377 € 7998 Auf Lager
25.4 mm
5/8-14 in
Rot
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,1994 € - 0,2324 € 29314 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rot
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
  • von 8
Gewindekappe Metrische Gewinde M12 LDPE - PIR Natur

10139585

Preisbereich
0,0755 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10085950

Preisbereich
0,0914 € - 0,078 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/16-24 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10068663


Lagerbestände
94100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083536

Preisbereich
0,1578 € - 0,1347 €

Lagerbestände
6648 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083611

Preisbereich
0,5151 € - 0,439 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M52 x 2
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10073957

Preisbereich
0,1093 € - 0,0935 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083529

Preisbereich
0,1506 € - 0,1294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M18 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083482

Preisbereich
0,1235 € - 0,1055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12 x 1
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10085936

Preisbereich
0,1363 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083475

Preisbereich
0,111 € - 0,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M10 x 1
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10070673

Preisbereich
0,0806 € - 0,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    1/8-28 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 2-1/4 LDPE - PIR Rot

10125908

Preisbereich
0,713 € - 0,6427 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    2-1/4 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10069615

Preisbereich
0,152 € - 0,1301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    3/4-14 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10069165

Preisbereich
0,1235 € - 0,1055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    1/2-14 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071441

Preisbereich
0,0893 € - 0,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071670

Preisbereich
0,12 € - 0,1025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10085967

Preisbereich
0,2898 € - 0,2482 €

Lagerbestände
1097 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-3/8-12 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083499

Preisbereich
0,1271 € - 0,1087 €

Lagerbestände
4820 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10079867

Preisbereich
0,1377 € - 0,1179 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    5/8-14 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071748

Preisbereich
0,2324 € - 0,1994 €

Lagerbestände
29314 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in