Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1721 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 1371 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2941 € - 0,3443 € | 1267 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1994 € - 0,2324 € | 29314 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 206 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rot
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0905 € - 0,1057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rot
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 6093 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 0,9139 € - 1,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 94100 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rot
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 0,078 € - 0,0914 € | 92000 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 178 Auf Lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0948 € - 0,111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rot
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 20705 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4533 € - 0,5308 € | 8281 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 7002 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rot
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1055 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,036 € - 0,0755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm