Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 Auf Lager |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rot
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 10083604 | 0,3457 € - 0,4031 € | 112 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,2941 € - 0,3443 € | 1267 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 12400 Auf Lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3099 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1134 € - 0,1325 € | 169 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1294 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0734 € - 0,0859 € | 36500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rot
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 22750 Auf Lager |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rot
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0854 € - 0,1795 € | 8800 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rot
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1994 € - 0,2324 € | 29314 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3472 € - 0,4046 € | 28 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1347 € - 0,1578 € | 6648 Auf Lager |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,439 € - 0,5151 € | 100 Auf Lager |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 1371 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1721 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 94100 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rot
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 0,036 € - 0,0755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.