Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
139 Auf Lager
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rot
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
10083604 0,3457 € - 0,4031 € 112 Auf Lager
44.5 mm
M42 x 2
Rot
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
0,2941 € - 0,3443 € 1267 Auf Lager
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rot
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
12400 Auf Lager
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rot
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,3099 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rot
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1134 € - 0,1325 € 169 Auf Lager
21.7 mm
3/4-16 in
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,1294 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
M18 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,0734 € - 0,0859 € 36500 Auf Lager
11.0 mm
3/8-24 in
Rot
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1592 € - 0,1865 € 22750 Auf Lager
24.9 mm
7/8-14 in
Rot
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,0854 € - 0,1795 € 8800 Auf Lager
24.5 mm
11/16 in
Rot
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1994 € - 0,2324 € 29314 Auf Lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rot
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,3472 € - 0,4046 € 28 Auf Lager
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rot
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,1347 € - 0,1578 € 6648 Auf Lager
21.9 mm
M20 x 1.5
Rot
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
0,439 € - 0,5151 € 100 Auf Lager
54.7 mm
M52 x 2
Rot
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
0,0875 € - 0,1021 € 1371 Auf Lager
9.9 mm
M8 x 1
Rot
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
0,1721 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.3 mm
M22 x 1.5
Rot
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisch
0,1163 € - 0,1363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 1.5
Rot
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisch
94100 Auf Lager
18.7 mm
3/8-19 in
Rot
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,036 € - 0,0755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
M12 x 1.5
Natur
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrisch
0,0766 € - 0,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
1/4-19 in
Rot
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
  • von 8
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069073


Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083604

Preisbereich
0,4031 € - 0,3457 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M42 x 2
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10070956

Preisbereich
0,3443 € - 0,2941 €

Lagerbestände
1267 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    1-1/2-11 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069004


Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10074268

Preisbereich
0,3629 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10087046

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    3/4-16 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083529

Preisbereich
0,1506 € - 0,1294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M18 x 1.5
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10069950

Preisbereich
0,0859 € - 0,0734 €

Lagerbestände
36500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    3/8-24 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10075081

Preisbereich
0,1865 € - 0,1592 €

Lagerbestände
22750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10125762

Preisbereich
0,1795 € - 0,0854 €

Lagerbestände
8800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    11/16 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071748

Preisbereich
0,2324 € - 0,1994 €

Lagerbestände
29314 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
Gewindekappe UNF-Gewinde, JIC-Gewinde LDPE - PIR Rot

10082546

Preisbereich
0,4046 € - 0,3472 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083536

Preisbereich
0,1578 € - 0,1347 €

Lagerbestände
6648 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083611

Preisbereich
0,5151 € - 0,439 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M52 x 2
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083468

Preisbereich
0,1021 € - 0,0875 €

Lagerbestände
1371 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M8 x 1
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083543

Preisbereich
0,2037 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
Gewindekappe Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10085936

Preisbereich
0,1363 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10068663


Lagerbestände
94100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
Gewindekappe Metrische Gewinde M12 LDPE - PIR Natur

10139585

Preisbereich
0,0755 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071441

Preisbereich
0,0893 € - 0,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindegröße
    1/4-19 in