Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6093 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 0,1179 € - 0,1377 € | 7998 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,036 € - 0,0755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3472 € - 0,4046 € | 28 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 12400 Auf Lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 139 Auf Lager |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rot
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0734 € - 0,0859 € | 36500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rot
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1721 € - 0,2037 € | 14928 Auf Lager |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gelb
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5321 € - 2,1126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 12799 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1867 € - 0,4772 € | 1682 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,7172 € - 0,7172 € | 1300 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,161 € - 0,2359 € | 2601 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 2247 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2821 € - 0,3414 € | 500 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5193 € - 2,03 € | 875 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4909 € - 1,0308 € | 2000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.