Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1656 € - 0,2806 € | 10756 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M26
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1832 € - 0,4683 € | 2432 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1401 € - 0,2075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,158 € - 0,2315 € | 4601 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,9967 € - 0,9967 € | 4968 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M50
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4092 € - 0,8089 € | 498 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
M52
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4873 € - 1,0233 € | 2083 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4551 € - 0,7344 € | 420 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,9773 € - 0,9773 € | 1096 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1795 € - 0,4789 € | 335 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
M36
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1372 € - 0,2075 € | 1000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,3662 € - 0,4028 € | 1655 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2563 € - 0,282 € | 8125 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2958 € - 0,5011 € | 6525 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,5493 € - 0,5493 € | 242 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4684 € - 0,9837 € | 976 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M25
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1577 € - 0,2672 € | 12854 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8
|
Gelb
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,3941 € - 0,7331 € | 435 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M40
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,3995 € - 0,4394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1375 € - 0,1929 € | 5000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.