Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3328 € - 0,4027 € | 213 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1577 € - 0,2672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,5706 € - 0,7025 € | 90 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,2033 € - 0,4324 € | 1498 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,3021 € - 0,6344 € | 800 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1644 € - 0,8242 € | 1486 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,3941 € - 0,7344 € | 962 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4124 € - 0,866 € | 949 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1097 € - 0,4582 € | 328 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1577 € - 0,2429 € | 534 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,4123 € - 0,8885 € | 500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.6 x 19
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,402 € - 1,0561 € | 500 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,5581 € - 1,4753 € | 450 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,3155 € - 0,4859 € | 3907 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1644 € - 0,3925 € | 6447 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,5149 € - 1,6066 € | 400 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,29 € - 0,3509 € | 2250 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M42
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2927 € - 0,5495 € | 36 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1124 € - 0,4805 € | 8049 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Gelb
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,3275 € - 0,3602 € | 398 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
Gelb
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.