Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,3943 € - 0,5248 € 1000 Auf Lager
51.0 mm
M45
Gelb
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrische Gewinde
0,4717 € - 0,5668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Gasgewinde
0,3403 € - 0,9147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
7/8
Gelb
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Gasgewinde
0,5981 € - 0,7477 € 610 Auf Lager
55.0 mm
1-1/2
Gelb
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
Gasgewinde
0,1277 € - 0,6258 € 3667 Auf Lager
28.0 mm
M22
Gelb
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrische Gewinde
0,1918 € - 0,2225 € 2744 Auf Lager
15.0 mm
M10
Gelb
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Metrische Gewinde
0,598 € - 1,6625 € 1580 Auf Lager
59.0 mm
1-3/4
Gelb
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
Gasgewinde
0,1087 € - 0,5197 € 800 Auf Lager
27.0 mm
1/2
Gelb
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Gasgewinde
0,3355 € - 0,9207 € 263 Auf Lager
67.0 mm
2
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
Gasgewinde
0,4871 € - 0,5358 € 500 Auf Lager
58.0 mm
M52
Gelb
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,138 € - 0,6845 € 450 Auf Lager
29.0 mm
5/8
Gelb
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
Gasgewinde
0,374 € - 0,7105 € 247 Auf Lager
32.0 mm
1
Gelb
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,2769 € - 0,335 € 500 Auf Lager
25.0 mm
3/4
Gelb
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,4265 € - 1,411 € 394 Auf Lager
23.0 mm
1-1/16
Gelb
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF-Gewinde
0,5221 € - 2,0732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
1-1/2
Gelb
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,1983 € - 0,5841 € 6500 Auf Lager
26.0 mm
3/4
Gelb
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,2673 € - 0,7105 € 12799 Auf Lager
29.0 mm
7/8
Gelb
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF-Gewinde
0,2159 € - 0,9695 € 3920 Auf Lager
20.0 mm
1/2
Gelb
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF-Gewinde
0,5535 € - 1,0458 € 2975 Auf Lager
48.0 mm
1-5/8
Gelb
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
0,4644 € - 0,8808 € 7497 Auf Lager
40.0 mm
1-5/16
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-Gewinde
  • von 8
Gewindekappe Metrische Gewinde M45 HDPE Gelb

10107317

Preisbereich
0,5248 € - 0,3943 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M45
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1 HDPE Gelb

10107546

Preisbereich
0,5668 € - 0,4717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 7/8 HDPE Gelb

10107539

Preisbereich
0,9147 € - 0,3403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/2 HDPE Gelb

10107430

Preisbereich
0,7477 € - 0,5981 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M22 HDPE Gelb

10107096

Preisbereich
0,6258 € - 0,1277 €

Lagerbestände
3667 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M22
Gewindekappe Metrische Gewinde M10 HDPE Gelb

10107010

Preisbereich
0,2225 € - 0,1918 €

Lagerbestände
2744 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-3/4 HDPE Gelb

10107447

Preisbereich
1,6625 € - 0,598 €

Lagerbestände
1580 Auf Lager
Merkmale
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/2 HDPE Gelb

10107362

Preisbereich
0,5197 € - 0,1087 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 2 HDPE Gelb

10107454

Preisbereich
0,9207 € - 0,3355 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindekappe Metrische Gewinde M52 HDPE Gelb

10107324

Preisbereich
0,5358 € - 0,4871 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindegröße
    M52
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 5/8 HDPE Gelb

10107379

Preisbereich
0,6845 € - 0,138 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindekappe UNF-Gewinde 1 HDPE Gelb

10107706

Preisbereich
0,7105 € - 0,374 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1
Gewindekappe UNF-Gewinde 3/4 HDPE Gelb

10107867

Preisbereich
0,335 € - 0,2769 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    3/4
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-1/16 HDPE Gelb

10107843

Preisbereich
1,411 € - 0,4265 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-1/16
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-1/2 HDPE Gelb

10107768

Preisbereich
2,0732 € - 0,5221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-1/2
Gewindekappe UNF-Gewinde 3/4 HDPE Gelb

10107676

Preisbereich
0,5841 € - 0,1983 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    3/4
Gewindekappe UNF-Gewinde 7/8 HDPE Gelb

10107874

Preisbereich
0,7105 € - 0,2673 €

Lagerbestände
12799 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    7/8
Gewindekappe UNF-Gewinde 1/2 HDPE Gelb

10107805

Preisbereich
0,9695 € - 0,2159 €

Lagerbestände
3920 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1/2
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-5/8 HDPE Gelb

10107775

Preisbereich
1,0458 € - 0,5535 €

Lagerbestände
2975 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-5/8
Gewindekappe UNF-Gewinde 1-5/16 HDPE Gelb

10107744

Preisbereich
0,8808 € - 0,4644 €

Lagerbestände
7497 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindegröße
    1-5/16