Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,3139 € - 0,7658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
Rot
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,7124 € - 0,9974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Rot
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2464 € - 0,5972 € 8100 Auf Lager
20.8 mm
Rot
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,1318 € - 0,2924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
Rot
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,428 € - 1,0467 € 13845 Auf Lager
40.9 mm
Rot
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,1194 € - 0,2912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.9 mm
Rot
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2971 € - 0,7214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Rot
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,2801 € - 0,6623 € 18000 Auf Lager
20.4 mm
Rot
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,1577 € - 0,343 € 11700 Auf Lager
17.2 mm
Rot
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,2971 € - 0,7214 € 8360 Auf Lager
24.1 mm
Rot
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,3308 € - 0,8042 € 10788 Auf Lager
21.7 mm
Rot
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,2275 € - 0,555 € 956 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
0,2761 € - 0,4252 € 3000 Auf Lager
18.0 mm
Gelb
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,4111 € - 0,7811 € 3396 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
3400 Auf Lager
25.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
0,4007 € - 0,7578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
0,2958 € - 0,3254 € 3894 Auf Lager
17.0 mm
Gelb
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
2967 Auf Lager
34.0 mm
Gelb
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Gelb
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
2996 Auf Lager
23.5 mm
Gelb
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
  • von 2
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7⁄16 in x 20 LDPE Rot

10186152

Preisbereich
0,7658 € - 0,3139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186220

Preisbereich
0,9974 € - 0,7124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 5/8 in x 18 LDPE Rot

10186183

Preisbereich
0,5972 € - 0,2464 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/8 in x 24 LDPE Rot

10186145

Preisbereich
0,2924 € - 0,1318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8 in x 24
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1- 5/16 in x 12 LDPE Rot

10186237

Preisbereich
1,0467 € - 0,428 €

Lagerbestände
13845 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186312

Preisbereich
0,2912 € - 0,1194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 in x 14 LDPE Rot

10186206

Preisbereich
0,7214 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 9⁄16 in x 18 LDPE Rot

10186176

Preisbereich
0,6623 € - 0,2801 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 in x 20 LDPE Rot

10186169

Preisbereich
0,343 € - 0,1577 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4 in x 16 LDPE Rot

10186190

Preisbereich
0,7214 € - 0,2971 €

Lagerbestände
8360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11/16 in x 12 LDPE Rot

10186213

Preisbereich
0,8042 € - 0,3308 €

Lagerbestände
10788 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145746

Preisbereich
0,555 € - 0,2275 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1/2 in x 20 HDPE Gelb

10145739

Preisbereich
0,4252 € - 0,2761 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 x 16 HDPE Gelb

10145838

Preisbereich
0,7811 € - 0,4111 €

Lagerbestände
3396 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/4 x 16 HDPE Gelb

10145807


Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145784

Preisbereich
0,7578 € - 0,4007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/16 x 20 HDPE Gelb

10145722

Preisbereich
0,3254 € - 0,2958 €

Lagerbestände
3894 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-1/16 x 12 HDPE Gelb

10145913


Lagerbestände
2967 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145753


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145791


Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE