Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
1000 Auf Lager
21.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
1
3400 Auf Lager
25.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
1
2996 Auf Lager
23.5 mm
Gelb
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
1
  • von 2
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 5/8 x 18 HDPE Gelb

10145760


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/4 x 16 HDPE Gelb

10145807


Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145791


Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE