Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.
Material: LDPE, PA Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0949 € - 0,2034 € | 13557 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Rot
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,9659 € - 2,0609 € | 7 Auf Lager |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in x 12
|
Rot
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0763 € - 0,1723 € | 4000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5⁄16 in x 24
|
Rot
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,19 € - 0,405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in x 14
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,2041 € - 0,4317 € | 191 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1591 € - 0,343 € | 5160 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1633 € - 0,3696 € | 18600 Auf Lager |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1506 € - 0,3222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Rot
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,2041 € - 0,5825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rot
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1077 € - 0,2599 € | 9163 Auf Lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16" x 24
|
Rot
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1422 € - 0,293 € | 3600 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 x 16 UNF
|
Rot
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1802 € - 0,4819 € | 7600 Auf Lager |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rot
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1914 € - 0,6061 € | 6914 Auf Lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rot
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,7814 € - 1,2389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1.5
|
Rot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,0897 € - 0,193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,0865 € - 0,405 € | 8892 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8"14
|
Rot
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,6251 € - 1,4813 € | 1315 Auf Lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2"
|
Rot
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,1002 € - 0,2371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2"
|
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,1577 € - 0,337 € | 1250 Auf Lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Rot
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,5153 € - 1,0644 € | 560 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4"
|
Rot
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.