Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.
Material: LDPE, PA Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2801 € - 0,5972 € | 4905 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1072 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in x 20
|
Rot
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1141 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.89 in
22.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Rot
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0949 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 x 24
|
Rot
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,5941 € - 1,2714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in x 12
|
Rot
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0843 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in x 24
|
Rot
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1265 € - 0,2894 € | 4887 Auf Lager |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in x 24
|
Rot
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,4829 € - 1,0408 € | 2698 Auf Lager |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in x 12
|
Rot
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1785 € - 0,2777 € | 14818 Auf Lager |
1.449 in
36.8 mm
|
13⁄16 in x 12
|
Rot
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1398 € - 0,1723 € | 14154 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
5⁄16 in x 18
|
Rot
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1265 € - 0,2732 € | 4947 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Rot
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1577 € - 0,337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
13⁄16 in x 16
|
Rot
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0808 € - 0,1258 € | 14000 Auf Lager |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8"
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
||
0,0615 € - 0,0957 € | 5000 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16" x 20
|
Rot
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,072 € - 0,1121 € | 10000 Auf Lager |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0685 € - 0,1065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2.0
|
Rot
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0752 € - 0,1169 € | 4100 Auf Lager |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4"
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
||
0,0834 € - 0,1298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rot
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0794 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.0
|
Rot
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,065 € - 0,1011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Rot
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.