Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.
Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | Farbe | Material | H | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1605 € - 0,2498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,117 € - 0,182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,4433 € - 0,6896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rot
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,249 € - 0,3874 € | 1898 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Gelb
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,1655 € - 0,2575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Gelb
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,2081 € - 0,3238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Gelb
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,1773 € - 0,2759 € | 18000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Gelb
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,2136 € - 0,3324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1604 € - 0,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Rot
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,3352 € - 0,5214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Rot
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,1327 € - 0,2064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1773 € - 0,2759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Gelb
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,1188 € - 0,1848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1974 € - 0,3071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x1.5
|
Gelb
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,1459 € - 0,2269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,1942 € - 0,3021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,2895 € - 0,4503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rot
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,2124 € - 0,3304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Gelb
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,3192 € - 0,4966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Rot
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
0,1206 € - 0,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.