Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 € - 0,2037 € | 27967 Auf Lager |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1779 € | 10600 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1265 € - 0,1535 € | 500 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1212 € - 0,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,1268 € | 32310 Auf Lager |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,018 € - 2,0845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 21178 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | 1637 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1363 € | 265 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1301 € | 6030 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2267 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,1463 € | 400 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|||
| 0,152 € - 0,2439 € | 134 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1477 € - 0,2338 € | 830 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1398 € - 0,2223 € | 5 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2298 € - 0,2838 € | 4900 Auf Lager |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,208 € | 495 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.