Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8153 € - 1,9944 € | 2075 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,1678 € | 2003 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1343 € - 0,2137 € | 100 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2066 € - 0,3759 € | 790 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,373 € - 0,8221 € | 400 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Schwarz
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1429 € - 0,2266 € | 784 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,2969 € - 0,6542 € | 180 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3701 € - 0,8135 € | 295 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2266 € - 0,4132 € | 2857 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,307 € - 0,6573 € | 900 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,2352 € - 0,2482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,5291 € - 1,1205 € | 1000 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1836 € - 0,3371 € | 510 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,2252 € | 15704 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 1248 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 14649 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3845 € - 0,8232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,4899 € - 1,0289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1563 € - 0,2482 € | 799 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.