Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
10261774 0,5798 € - 1,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
0,2726 € - 0,2869 € 9385 Auf Lager
25.4 mm
30.5 mm
Schwarz
Nylon
11.5 mm
0,2266 € - 0,2381 € 4370 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon
10.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,2276 € - 0,281 € 22000 Auf Lager
7.1 mm
11.0 mm
Schwarz
Nylon
7.0 mm
0,2324 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
34.0 mm
Schwarz
Nylon
13.0 mm
0,1143 € - 0,1386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
Nylon
10.3 mm
0,111 € - 0,1344 € 30214 Auf Lager
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,1298 € - 0,208 € 485 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
PA
5.9 mm
1
0,1693 € - 0,1951 € 25065 Auf Lager
6.4 mm
7.6 mm
Schwarz
Nylon
5.6 mm
0,1325 € - 0,2109 € 2991 Auf Lager
6.4 mm
Weiß
PA
8.0 mm
1
0,111 € - 0,1298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
13.5 mm
Weiß
Nylon
10.3 mm
1
0,2066 € - 0,2195 € 1944 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Weiß
Nylon
10.3 mm
1
0,1012 € - 0,1183 € 2894 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Weiß
Nylon
8.0 mm
1
0,2066 € - 0,218 € 5000 Auf Lager
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
PA
10.3 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € 18719 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Schwarz
PA
8.0 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € 15000 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Schwarz
PA
8.0 mm
1
0,1836 € - 0,3371 € 2490 Auf Lager
17.5 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,1111 € - 0,1347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
14.3 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
  • von 9
Blindstopfen 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261774

Preisbereich
1,2395 € - 0,5798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10102695

Preisbereich
0,2869 € - 0,2726 €

Lagerbestände
9385 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10102688

Preisbereich
0,2381 € - 0,2266 €

Lagerbestände
4370 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261804


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10163078

Preisbereich
0,281 € - 0,2276 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10163061

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10112205

Preisbereich
0,1386 € - 0,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10112199

Preisbereich
0,1344 € - 0,111 €

Lagerbestände
30214 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261750


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

10355626

Preisbereich
0,208 € - 0,1298 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
Blindstopfen 7.6 mm 5.6 mm 1.7 mm Nylon Schwarz

10021194

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
25065 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.6 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Weiß

10355480

Preisbereich
0,2109 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2991 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10103333

Preisbereich
0,1298 € - 0,111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10103074

Preisbereich
0,2195 € - 0,2066 €

Lagerbestände
1944 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Weiß

10103302

Preisbereich
0,1183 € - 0,1012 €

Lagerbestände
2894 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10102671

Preisbereich
0,218 € - 0,2066 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Schwarz

10102626

Preisbereich
0,1258 € - 0,1074 €

Lagerbestände
18719 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Schwarz

10102619

Preisbereich
0,1258 € - 0,1074 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Weiß

10355558

Preisbereich
0,3371 € - 0,1836 €

Lagerbestände
2490 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
Blindstopfen 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10021187

Preisbereich
0,1347 € - 0,1111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz