Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1103 € - 0,1335 € | 8731 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 19345 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2596 € | 5568 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 20000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1241 € - 0,1506 € | 88945 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|||
| 2500 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|||
| 0,3845 € - 0,8232 € | 5000 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1444 € - 0,1783 € | 72000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,1303 € - 0,195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1236 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,149 € - 0,2228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,2904 € - 0,3585 € | 53294 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,154 € - 0,1901 € | 6520 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1526 € - 0,1884 € | 1500 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1008 € - 0,1245 € | 7500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,1854 € - 0,229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1113 € - 0,1113 € | 7015 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.