Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 € - 0,3134 € | 8609 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,3773 € - 0,6391 € | 600 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 10308950 | 0,2537 € - 0,3132 € | 3673 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| 0,1925 € - 0,2376 € | 8163 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,2051 € | 34936 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1012 € - 0,1183 € | 54306 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,2763 € | 2982 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4833 € | 19 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,2051 € | 8757 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1476 € - 0,2228 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,2869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1671 € - 0,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,0485 € - 0,0646 € | 998 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0558 € - 0,0743 € | 17413 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0485 € - 0,0646 € | 2885 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0642 € - 0,0857 € | 15589 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1997 € - 0,2466 € | 500 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1022 € - 0,1167 € | 868 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0535 € - 0,0713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.