Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5102 € - 0,6299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 108959 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0935 € - 0,1155 € | 66427 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0819 € | 6000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 51495 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0509 € - 0,0678 € | 32000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0533 € - 0,0711 € | 31000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,185 € - 0,2482 € | 7887 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Grau
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | 2045 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3167 € - 1,6255 € | 350 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 0,0642 € - 0,0857 € | 987 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0979 € - 0,1208 € | 1662 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0546 € - 0,0625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 5290 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,0485 € - 0,0646 € | 2195 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,1265 € | 286 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0922 € - 0,123 € | 1395 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.