Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2093 € - 0,2583 € | 8396 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1176 € | 18000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 28980 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1678 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
| 0,2066 € - 0,2195 € | 27155 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3864 € - 0,4771 € | 650 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0357 € - 0,0556 € | 1900 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | 1900 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0995 € - 0,1548 € | 2000 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,051 € - 0,0793 € | 2000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0947 € - 0,1474 € | 100 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0396 € - 0,0616 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,034 € - 0,0529 € | 98 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,1044 € - 0,1625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1209 € - 0,1881 € | 800 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0471 € - 0,0734 € | 500 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1152 € - 0,1792 € | 800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0608 € - 0,0946 € | 2000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.