Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,0902 € - 0,1404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
22.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,1097 € - 0,1706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
30.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,1044 € - 0,1625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
29.8 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

20571207

Preisbereich
0,1404 € - 0,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571245

Preisbereich
0,1706 € - 0,1097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

20571238

Preisbereich
0,1625 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE